1.1172 Aço temperado
| Nº de material | 1.1172 |
| Padrão US (AISI) | - |
| Designação curta | C35EC |
| Designação antiga | Cq 35 |
| Descrição | Aço temperado |
| Composição Componentes da liga [%] | C: 0,32 - 0,39 Si: ≤ 0,30 Mn: 0,50 - 0,80 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cu: ≤ 0,25 |
| Densidade [g/cm³] | 7,85 |
Limite de elasticidade | ≥ 370 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 600-750 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 19 |
| Usinabilidade | - |
| Soldabilidade | nível inadequado |
| Tratamento térmico | possível |
| Outras propriedades | As propriedades estão bem otimizadas para encruamento |
| Principais aplicações | bases com pinos roscados |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.